Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 30,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 45,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 3 mm k - Bohrungsdurchmesser 1,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,155 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 57,3 kN C0 - Statische Tragzahl 46,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,6 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.96 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.98 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 13000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,645 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,355 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,85 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,425 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,403 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 46,4 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors