Zurück

22205EAW33C5 - SNR

22205EAW33C5

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

product label

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN-SNR im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
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
d 25 mm
D 52 mm
B 18 mm
d2 30,5 mm
D1 45,5 mm
rs min 1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen 3
b 3 mm
k 1,5 mm
Coef (e) 0.34
Y1 2
Y2 2.98
Y0 1.96
Radiallagerluftklasse C5
Masse 0,155 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 57,3 kN
Statische Tragzahl (C0) 46,1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 5,6 kN
Nref 13000 tr/min
Nlim 17000 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -40 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 200 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da max 0 mm
da min 30,6 mm
Da max 46,4 mm
ra max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image