Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 37,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 54,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 4,39 mm k - Bohrungsdurchmesser 2 mm Referenz der Hülse H306 Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,26 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 75,7 kN C0 - Statische Tragzahl 64,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 7,9 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.1 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.15 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.2 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 11000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 14000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,147 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,853 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,249 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,625 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35,6 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 33 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 56,4 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors