Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 50,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 70,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 5,38 mm k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Referenz der Hülse H308 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 116 kN C0 - Statische Tragzahl 105 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12,8 kN e - Koeffizient 0.27 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.41 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.47 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.68 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 8200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 47 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 44 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors