• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22208EMW33 - NTN

22208EMW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring70,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite5,38 mm
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl110 kN
C0 - Statische Tragzahl98 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung12 kN
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.41
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.47
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.68
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR47 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image