Pendelrollenlager

22209EAKW33ZZ - SNR

22209EAKW33ZZ

ROX ist eine patentierte Lösung für Förderbandanwendungen in verschmutzten Umgebungen: je rauer die Umgebung, desto besser die Leistung. ROX eignet sich ideal für Anwendungen in Industrien wie Bergbau und Steinbruch, Zement, Papier, Recycling und Stahl.

ROX wurde für Maintenance Manager entwickelt und maximiert die Produktion durch eine deutliche Reduzierung der Ausfallzeiten im Vergleich zu offenen Lösungen: Dank der doppelten Z-Scheiben (ZZ) wird die Lebensdauer mehr als verdoppelt und die Schmierung um mehr als 50 % reduziert.

Die mit dem Käfig verschweißten Z-Scheiben kompensieren Fluchtungsfehler des Lagers und erlauben die Kontrolle der Lagerluft bei der Montage. Drehzahl, Temperatur, Montage, Einstellung und Zubehör sind identisch mit der entsprechenden offenen Standardausführung. ROX ist außerdem zu 100 % mit Standard-Premium-Lagern (ISO) kompatibel.

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring54,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring75,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite5,83 mm
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
Referenz der HülseH309
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,58 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl121 kN
C0 - Statische Tragzahl113 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,8 kN
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.58
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.64
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.94
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,154 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,846 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,068 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,034 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR54,9 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR52 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse50 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image