Zurück

22209EG15W33 - SNR

22209EG15W33

Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

product label

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN-SNR im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
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
d 45 mm
D 85 mm
B 23 mm
d2 54,9 mm
D1 75,6 mm
rs min 1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen 3
b 5,83 mm
k 2,5 mm
Coef (e) 0.26
Y1 2.64
Y2 3.94
Y0 2.58
Radiallagerluftklasse CN
Masse 0,548 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 121 kN
Statische Tragzahl (C0) 113 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 13,8 kN
Nref 7400 tr/min
Nlim 9800 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da max 0 mm
da min 52 mm
Da max 78 mm
ra max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image