Pendelrollenlager

22209EMC3 - SNR

22209EMC3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring75,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,595 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl116 kN
C0 - Statische Tragzahl106 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung12,9 kN
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.58
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.64
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.94
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,733 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,267 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,068 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,034 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR52 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image