Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 75,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 5,83 mm k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Referenz der Hülse H309 Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,45 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 116 kN C0 - Statische Tragzahl 106 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12,9 kN e - Koeffizient 0.26 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.58 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.64 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.94 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 52 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 50 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors