• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22210EAKW33ZZ - SNR

22210EAKW33ZZ

ROX ist eine patentierte Lösung für Förderbandanwendungen in verschmutzten Umgebungen: je rauer die Umgebung, desto besser die Leistung. ROX eignet sich ideal für Anwendungen in Industrien wie Bergbau und Steinbruch, Zement, Papier, Recycling und Stahl.

ROX wurde für Maintenance Manager entwickelt und maximiert die Produktion durch eine deutliche Reduzierung der Ausfallzeiten im Vergleich zu offenen Lösungen: Dank der doppelten Z-Scheiben (ZZ) wird die Lebensdauer mehr als verdoppelt und die Schmierung um mehr als 50 % reduziert.

Die mit dem Käfig verschweißten Z-Scheiben kompensieren Fluchtungsfehler des Lagers und erlauben die Kontrolle der Lagerluft bei der Montage. Drehzahl, Temperatur, Montage, Einstellung und Zubehör sind identisch mit der entsprechenden offenen Standardausführung. ROX ist außerdem zu 100 % mit Standard-Premium-Lagern (ISO) kompatibel.

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring59,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring80,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite5,83 mm
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
Referenz der HülseH310
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,616 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl130 kN
C0 - Statische Tragzahl124 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung15,1 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.78
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.23
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6700 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,631 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,37 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,341 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,171 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR59,5 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR57 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse55 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image