Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 59,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 80,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 5,83 mm k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Referenz der Hülse H310 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,559 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 130 kN C0 - Statische Tragzahl 124 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 15,1 kN e - Koeffizient 0.24 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.78 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.84 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.23 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,631 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,37 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,341 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,171 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 57 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 55 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors