Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 89,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 6,35 mm k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Referenz der Hülse H311 Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,81 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 148 kN C0 - Statische Tragzahl 140 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 17,1 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.89 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.39 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,195 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,805 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,287 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,144 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 60 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 10 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 91 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors