Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 71,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 98,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 6,9 mm k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,12 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 187 kN C0 - Statische Tragzahl 181 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 22,1 kN e - Koeffizient 0.24 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.78 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.84 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.23 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,595 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,405 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,174 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,087 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 69 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors