Pendelrollenlager

22213EAC4 - SNR

22213EAC4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring78,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring107 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse1,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl226 kN
C0 - Statische Tragzahl224 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung27,3 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.73
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.15
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,596 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,404 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,175 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,088 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR74 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image