Pendelrollenlager

22214EMW33C4 - SNR

22214EMW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring112,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,37 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse1,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl235 kN
C0 - Statische Tragzahl240 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung29,3 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.94
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,101 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,899 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,573 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,287 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR79 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR116 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image