Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 75 mm |
D - Außendurchmesser | 130 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 31 mm |
d2 - Außendurchmesser Innenring | 88,4 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 117,8 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
b - Nutbreite | 7,37 mm |
k - Bohrungsdurchmesser | 3,5 mm |
Referenz der Hülse | H315 |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 1,68 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 244 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 249 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 29,9 kN |
e - Koeffizient | 0.22 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.06 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.13 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.67 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 4600 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6200 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,127 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,873 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,428 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,707 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 88,4 mm |
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 84 mm |
db - Mindestdurchmesser der Hülse | 80 mm |
Ce - Minimale Länge der Hülse | 12 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 121 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |