• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22215EAW33C4 - NTN

22215EAW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring88,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring117,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,37 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse1,644 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl244 kN
C0 - Statische Tragzahl249 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung29,9 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.06
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.13
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.67
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR84 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR121 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image