Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 100,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 136,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,05 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,56 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 324 kN C0 - Statische Tragzahl 330 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 38 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.01 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.07 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.58 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 96 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 139 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors