• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22218EAW33ZZ - SNR

22218EAW33ZZ

ROX ist eine patentierte Lösung für Förderbandanwendungen in verschmutzten Umgebungen: je rauer die Umgebung, desto besser die Leistung. ROX eignet sich ideal für Anwendungen in Industrien wie Bergbau und Steinbruch, Zement, Papier, Recycling und Stahl.

ROX wurde für Maintenance Manager entwickelt und maximiert die Produktion durch eine deutliche Reduzierung der Ausfallzeiten im Vergleich zu offenen Lösungen: Dank der doppelten Z-Scheiben (ZZ) wird die Lebensdauer mehr als verdoppelt und die Schmierung um mehr als 50 % reduziert.

Die mit dem Käfig verschweißten Z-Scheiben kompensieren Fluchtungsfehler des Lagers und erlauben die Kontrolle der Lagerluft bei der Montage. Drehzahl, Temperatur, Montage, Einstellung und Zubehör sind identisch mit der entsprechenden offenen Standardausführung. ROX ist außerdem zu 100 % mit Standard-Premium-Lagern (ISO) kompatibel.

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring105,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring143,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,2 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,39 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl384 kN
C0 - Statische Tragzahl398 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung45,2 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.31
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,609 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,391 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,241 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,121 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR105,3 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR101 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image