Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 152,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 9,54 mm k - Bohrungsdurchmesser 4,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,09 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 416 kN C0 - Statische Tragzahl 417 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 46,5 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.89 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 107 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 158 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors