Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN | 
| d - Innendurchmesser | 110 mm | 
| D - Außendurchmesser | 200 mm | 
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 53 mm | 
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 130,1 mm | 
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 178,4 mm | 
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm | 
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 | 
| b - Nutbreite | 11,73 mm | 
| k - Bohrungsdurchmesser | 6 mm | 
| Referenz der Hülse | H322 | 
| Radiallagerluftklasse | CN | 
| Masse | 6,879 kg | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 602 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 643 kN | 
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 68,4 kN | 
| e - Koeffizient | 0.25 | 
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.63 | 
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.69 | 
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4 | 
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 3300 tr/min | 
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4100 tr/min | 
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C | 
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C | 
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 122 mm | 
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 118 mm | 
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 6 mm | 
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 188 mm | 
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |