• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22222EAW33C2 - NTN

22222EAW33C2

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings53 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring130,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring178,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite11,73 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseC2
Masse6,929 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl602 kN
C0 - Statische Tragzahl643 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung68,4 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.63
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR122 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR188 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image