Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 53 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 178,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 11,73 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Referenz der Hülse H322 Radiallagerluftklasse CN Masse 7,224 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 602 kN C0 - Statische Tragzahl 643 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 68,4 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.63 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.69 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 122 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 118 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 188 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors