• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22224EAKW33C4 - NTN

22224EAKW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings58 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring141,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring192,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite12,16 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
Referenz der HülseH3124
RadiallagerluftklasseC4
Masse8,58 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl688 kN
C0 - Statische Tragzahl753 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung78,2 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.68
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.08
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR132 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse128 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse11 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR203 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image