• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22236EMW33C3 - NTN

22236EMW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser320 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings86 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring286,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite18,02 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse28,941 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1450 kN
C0 - Statische Tragzahl1660 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung153 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.68
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.08
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR197 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR303 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image