Pendelrollenlager

22308EG15KW33C3 - SNR

22308EG15KW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring52,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring77 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6 mm
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
Referenz der HülseH2308
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,98 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl169 kN
C0 - Statische Tragzahl152 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18,5 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.87
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.79
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,672 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,328 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,943 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,472 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,405 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse45 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image