Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 77 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 6 mm k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Referenz der Hülse H2308 Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,945 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 169 kN C0 - Statische Tragzahl 152 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18,5 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.83 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.87 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.79 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,672 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,328 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,943 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,472 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,405 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 49 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 45 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 81 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors