Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 58 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 85,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 6,43 mm k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,352 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 206 kN C0 - Statische Tragzahl 187 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 22,8 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.86 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.9 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.83 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 54 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 91 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors