Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22309EF800 - SNR

22309EF800

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen in Vibrationsmaschinen, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, eingeengte Lagerluft C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring85,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6,43 mm
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseC4 Special
Masse1,369 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl206 kN
C0 - Statische Tragzahl187 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,8 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.86
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.83
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,649 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,351 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,852 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,426 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,403 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image