• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22309EMKW33 - NTN

22309EMKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring85,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6,43 mm
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
Referenz der HülseH2309
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,35 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl206 kN
C0 - Statische Tragzahl187 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,8 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.86
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.83
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse50 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image