Zurück

22310EG15KW33C3 - SNR

22310EG15KW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

product label

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN-SNR im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Herunterladen

3D-Datei

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
d2 63,8 mm
D1 93,2 mm
rs min 2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen 3
b 7 mm
k 3,5 mm
Referenz der Hülse H2310
Coef (e) 0.36
Y1 1.87
Y2 2.79
Y0 1.83
Radiallagerluftklasse C3
Masse 1,7 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 250 kN
Statische Tragzahl (C0) 232 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 28,3 kN
Nref 4900 tr/min
Nlim 6100 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da max 0 mm
da min 61 mm
db min 56 mm
Ce min 5 mm
Da max 99 mm
ra max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image