Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 40 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 93,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,834 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 250 kN C0 - Statische Tragzahl 232 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 28,3 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.83 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.87 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.79 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 61 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 99 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors