Pendelrollenlager

22311EAW33C4 - NTN

22311EAW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring68,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring102,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,83 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse2,29 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl296 kN
C0 - Statische Tragzahl274 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung33,4 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.87
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.79
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR66 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR109 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image