Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 68,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 102,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,83 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Referenz der Hülse H2311 Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,29 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 296 kN C0 - Statische Tragzahl 274 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33,4 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.83 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.87 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.79 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,61 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,39 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,703 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,352 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 66 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 61 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 109 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors