Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 48 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 121,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 9,24 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Referenz der Hülse H2313 Radiallagerluftklasse CN Masse 3,416 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 369 kN C0 - Statische Tragzahl 343 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 41,2 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.01 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.06 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.06 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 77 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 72 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 128 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors