• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22313EMW33C3 - NTN

22313EMW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring121,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite9,24 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,493 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl369 kN
C0 - Statische Tragzahl343 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung41,2 kN
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.01
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.06
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.06
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR128 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image