Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 64 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 110,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 165,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 12 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Referenz der Hülse H2318 Radiallagerluftklasse C4 Masse 8,16 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 668 kN C0 - Statische Tragzahl 652 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 71,4 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.01 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.06 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.07 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,599 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,401 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,685 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,343 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,4 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 104 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 100 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 176 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors