Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 67 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 174 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 12,15 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 10,06 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 732 kN C0 - Statische Tragzahl 750 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 80,6 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.04 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.09 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.11 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 109 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 186 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors