Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 240 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 80 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 138,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 208,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 15,57 mm k - Bohrungsdurchmesser 7 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 16,87 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 975 kN C0 - Statische Tragzahl 972 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 99,4 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.04 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.09 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.11 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 124 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 226 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors