Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 280 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 93 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 164,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 243 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 18,94 mm k - Bohrungsdurchmesser 9 mm Referenz der Hülse H2326 Radiallagerluftklasse C3 Masse 26,354 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1330 kN C0 - Statische Tragzahl 1400 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 136 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.01 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.06 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.06 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,076 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,924 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,961 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,481 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,405 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 147 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 142 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 263 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors