Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 300 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 102 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 260,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 18,94 mm k - Bohrungsdurchmesser 9 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 34,903 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1540 kN C0 - Statische Tragzahl 1720 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 163 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.98 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.03 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.02 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,303 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,652 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 157 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 283 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors