Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
160 mm
D - Außendurchmesser
340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
114 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
206,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
300,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
3
b - Nutbreite
20,3 mm
k - Bohrungsdurchmesser
10 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
47,17 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
1950 kN
C0 - Statische Tragzahl
2210 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
203 kN
e - Koeffizient
0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
1.98
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.03
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.02
N ref - Thermische Referenzdrehzahl
1400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl
1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
177 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
323 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse