• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22332EMW33C3 - NTN

22332EMW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings114 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring295,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite20,26 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse50,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1950 kN
C0 - Statische Tragzahl2210 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung202 kN
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.98
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.03
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.02
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR177 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR323 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image