• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22334EMW33C2 - SNR

22334EMW33C2

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser360 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings120 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring312,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite20,25 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
RadiallagerluftklasseC2
Masse59 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2200 kN
C0 - Statische Tragzahl2630 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung236 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.04
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.09
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.11
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,078 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,922 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,679 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,84 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR187 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR343 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image