Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 180 mm D - Außendurchmesser 380 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 126 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 328,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 8 b - Nutbreite 20,9 mm k - Bohrungsdurchmesser 10 mm Referenz der Hülse H2336 Radiallagerluftklasse CN Masse 68,7 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2420 kN C0 - Statische Tragzahl 2810 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 249 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.04 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.09 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.11 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,31 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,655 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 197 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 195 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 363 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors