• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22340EMW33C4 - NTN

22340EMW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser420 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings138 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring363,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite21,07 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse95 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2830 kN
C0 - Statische Tragzahl3530 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung302 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.1
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.15
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR220 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR400 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image