Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
240 mm
D - Außendurchmesser
500 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
155 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
421 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
20 mm
k - Bohrungsdurchmesser
12 mm
Referenz der Hülse
H2348H
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
146 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
3500 kN
C0 - Statische Tragzahl
4170 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
193 kN
e - Koeffizient
0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.12
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.15
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
1000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
780 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
260 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse
257 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse
11 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
480 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse