Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
260 mm
D - Außendurchmesser
540 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
165 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
456 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
27 mm
k - Bohrungsdurchmesser
16 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
186 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
4020 kN
C0 - Statische Tragzahl
4830 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
221 kN
e - Koeffizient
0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.12
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.16
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.22
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
920 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
720 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
286 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
514 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse