• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22352EMKD1C3 - NTN

22352EMKD1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser260 mm
D - Außendurchmesser540 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings165 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring456 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
Referenz der HülseH2352H
RadiallagerluftklasseC3
Masse183 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4020 kN
C0 - Statische Tragzahl4830 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung221 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.12
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.16
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.22
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung920 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung720 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR286 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse278 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse11 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR514 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image