Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 280 mm D - Außendurchmesser 580 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 175 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 489 mm rs - Minimaler Rundungsradius 6 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 27 mm k - Bohrungsdurchmesser 16 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 228 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4490 kN C0 - Statische Tragzahl 5450 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 249 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.13 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.18 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.24 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 860 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 670 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 306 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 554 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 6 mm
Industry Calcul Factors